IQ 기술 IQ 기술은 인텔리전트 전원 공급 솔루션의 핵심입니다. IQ 기술이 적용된 인텔리전트 UPS는 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화하고 유지 관리 작업을 줄여주며 시스템의 가용성을 향상시킵니다. PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® 및 USB용 통합 인터페이스를 통해 UPS를 기존 산업용 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

해상 풍력 발전소 앞에 있는 QUINT DC UPS 인텔리전트 파워 서플라이

뛰어난 시스템 가용성을 위한 인텔리전스

무정전 파워 서플라이(UPS)는 주전원 오류가 발생한 경우에도 계속해서 전원을 공급합니다. 한 발 앞선 피닉스컨택트의 IQ 기술: 에너지 저장 장치의 충전 상태와 잔여 작동 시간에 대한 정보를 제공하고 해당 서비스 수명을 극대화하며 오류 발생 시 즉시 경고합니다. 모든 관련 정보가 상위 레벨 컴퓨터 및 컨트롤러에 전송됩니다.

IQ 기술: 뛰어난 시스템 가용성을 위한 인텔리전스

QUINT DC-UPS: 인텔리전트 및 통신 기능
QUINT DC-UPS: 인텔리전트 및 통신 기능 YouTube
IQ 기술이 적용된 인텔리전트 배터리 관리

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 배터리 관리

인텔리전트 배터리 관리

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 배터리 관리는 연결된 에너지 저장 장치를 찾아 모든 관련 정보를 수집하고 위험을 알려줍니다.

SOC – 충전 상태
에너지 저장 장치의 현재 충전 상태가와 잔여 작동 시간이 지속적으로 측정되고 표시됩니다.

SOH – 건전성 상태
남은 배터리 서비스 수명이 표시되고 오류가 발생하기 전에 오류 경고가 전송됩니다.

에너지 저장 장치 모니터링용 모니터

에너지 저장 장치의 인텔리전트 모니터링

에너지 저장 장치의 인텔리전트 모니터링

인텔리전트 배터리 제어
연결된 배터리 타입을 자동으로 확인하고 최적으로 조정된 충전 특성을 통해 서비스 수명을 극대화합니다.

인텔리전트 충전
충전 전류 조정을 통해 에너지 저장 장치의 빠른 재충전과 가용성을 보장합니다.

다양한 인터페이스가 있는 QUINT DC UPS

산업용 네트워크에 통합하기 위한 인터페이스

산업용 네트워크에 통합

다양한 인터페이스를 통해 QUINT DC UPS를
다음과 같은 기존 산업용 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-포트 스위치
피닉스컨택트의 QUINT DC UPS에는 2-포트 스위치가 있습니다. 따라서 장치를 기존 산업용 네트워크에 유연하게 통합할 수 있습니다.