산업용 네트워크에 통합하기 위한 인텔리전트 QUINT UPS입니다. 주전원 오류 시에도 무정전 전원이 시스템에 계속 공급됩니다. IQ 기술 및 강력한 배터리 충전기가 사용된 배터리 관리 시스템은 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC
-
무중단 전원 공급
2907076
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN 레일 마운팅, 스크류 연결, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A, 충전 전류: 5 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 일반 | EtherCAT®는 독일 Beckhoff Automation GmbH의 허가를 받은 등록 상표 및 특허 기술입니다. |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 전기 강도, 최대 | 35 V DC |
| 내부 입력 퓨즈 | 아니오 |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 돌입 전류 | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 고정 백업 임계값 | 22 V DC |
| 동적 활성화 임계값 | > 1 V / 100 ms |
| 스위치-온 시간 | 최대 3 s |
| 배터리 작동 중 스위치-온 시간(배터리 시작) | 8 s |
| 전압 강하, 입력/출력 | 0.4 V DC |
| 전류 소모량 IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 20.1 A |
| 전류 소모량 Imax(UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 31.2 A |
| 전류 소모량 INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 105 mA |
| 전류 소모량 Icharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 6.1 A |
| 전력 소모량 PN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 475 W |
| 전력 소모량 Pmax(UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 740 W |
| 전력 소모량 PNo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 2.6 W |
| 전력 소모량 Pcharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 148 W |
| 효율성 | 타입 97 % |
| 출력 수 | 1 |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 전환 시간 | 0 ms |
| UPS 병렬 연결 | 예, 디커플링 모듈 사용(버퍼 시간 증가 및 이중화 목적) |
| UPS 직렬 연결 | 아니오 |
| 전원 저장 장치 병렬 연결 | 예, 5(라인 보호 준수) |
| 전원 저장 장치 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
| 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 출력 전류 IN | 20 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 25 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 30 A (5s) |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 120 A (15 ms) |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 480 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 배터리 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.4 V DC) |
| 출력 전압 범위 | 19 V DC ... 32 V DC |
| 출력 전류 IN | 20 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 25 A |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 120 A (15 ms) |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 480 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 충전 완료 전압 | 32 V DC |
| 충전 완료 전압(온도 보정) | 25 V DC ... 32 V DC |
| 충전 전류(구성 가능) | 5 A |
| 정격 용량(추가 충전기 없음) | 3 Ah ... 100 Ah |
| 최대 용량 | 135 Ah |
| 충전 시간 | 202.5 h |
| 버퍼 시간 | 19 분 (12 Ah) |
| 과방전 보호 | 19.2 V DC |
| 배터리 기술 | VRLA , VRLA-WTR , LI-ION |
| 충전 특성 곡선 | IU0U |
| IQ-Technology | 예 |
| 온도 센서 | 예 |
| 온도 보정(구성 가능) | 42 mV/K |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm (단선/연선) |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm (단선/연선) |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² (권장) | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm (단선/연선) |
| 배터리 | |
| 핀 | 4.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm (단선/연선) |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 인터페이스 | EtherCAT® |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 방법 | RJ45 |
| 지원 프로토콜 | CoE |
| 잠금 | 잠금 클립 |
| 전송 물리 | Twisted-Pair |
| 기능 | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| 반이중 또는 전이중 | |
| 자동 인식 | |
| 토폴로지 | 링 |
| 라인 | |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 길이 | 최대 100 m |
| 싸이클 시간 | < 100 µs |
| 액세스 시간 | ≤ 2 s |
| 칩셋 | Renesas R-IN32M3 |
| 전기 절연 | 예 |
| Device ID | 2C5B74hex |
| 공급업체 ID | 84hex |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | DC OK(녹색) |
| 알람(빨간색) | |
| 배터리 모드(노란색) | |
| SOC(빨간색, 녹색) | |
| 데이터(빨간색, 녹색) | |
| 제품군 | QUINT UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1172000 h (25 °C) |
| > 732500 h (40 °C) | |
| > 373400 h (60 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (PE 없음) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 시간 | 192072 h |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 깊이 (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | 125 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) |
| 대체 마운팅이 있는 품목 치수 | |
| 폭 | 123 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 42 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(패시브) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브, 패시브) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| 설치 거리 위/아래(액티브) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(패시브) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(액티브, 패시브) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35/7.5 및 NS 35/15 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 후드 버전 | 스테인리스 스틸 X6Cr17 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 AlMg3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 4000 m |
| 기후 등급 | 3K3 (EN 60721) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 2.3g |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CB 인증제도 | |
| 마킹 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| DNV | |
| 마킹 | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| 참고 | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-1(주거용), EN 61000-6-2(산업용) 및 EN 61000-6-5(스위칭 장치), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치)에 따른 내성 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2907076 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUI43 |
| GTIN | 4055626170060 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 611.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 540 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528EAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20DNV
승인 ID: TAA00002K4KC
승인 ID: R-R-PCK-2907076LR
승인 ID: LR21417906TANK
승인 ID: TA22372MBV
승인 ID: 69394/A0 BVRINA
승인 ID: ELE382621XGABS
승인 ID: 23-2416092-PDAIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-68191-M1-ULcULus Listed
승인 ID: E123528-20171026cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | bbc5ef4f-2055-4d35-8e88-2cacb622a1cf |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 32.23 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 배터리 모듈 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 배터리 모듈 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 배터리 모듈 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 배터리 모듈 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - 배터리 모듈 1474660
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 배터리 모듈 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 배터리 모듈 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 배터리 모듈 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - 배터리 모듈 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - 배터리 모듈 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - 배터리 모듈 1460923
이점
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® 및 USB 인터페이스를 사용하여 네트워크에 손쉽게 통합
인텔리전트 배터리 관리 시스템(BMS)을 사용한 SOH(잔존 수명) 및 SOC(잔존 용량)의 평가
배터리 용량 및 기술의 자동 인식(VRLA-WTR, LI-ION)
출력 전류 및 전압의 모니터링과 시스템의 수동 연결 및 분리
SFB 기술은 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑합니다. 병렬로 연결된 부하가 계속 작동합니다.