연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 모듈의 자동 탐지와 작동 중에 공구가 필요 없는 스위칭으로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ Technology가 포함된 QUINT UPS용 배터리 모듈은 당사 창고로 보내기 전에 최적으로 충전됩니다.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
배터리 모듈
1460922
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. 교체용 배터리로 1532141 2개가 필요합니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E123528-20230517DNV
승인 ID: TAA0000265| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
승인 ID: E199827-20230523호환 가능한 제품
이점
배터리 모듈 자동 탐지 및 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
QUINT4 UPS를 통한 지속적인 모니터링 및 높은 가용성을 위한 인텔리전트 배터리 관리
최적의 충전 특성과 사이클 안정성으로 인한 긴 서비스 수명
높은 에너지 밀도 덕분에 DIN 레일에 최대 11 Ah를 제공하는 컴팩트 솔루션