산업용 네트워크에 통합하기 위한 인텔리전트 QUINT UPS입니다. 주전원 오류 시에도 무정전 전원이 시스템에 계속 공급됩니다. IQ 기술 및 강력한 배터리 충전기가 사용된 배터리 관리 시스템은 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP
-
무중단 전원 공급
2906994
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN 레일 마운팅, 스크류 연결, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A, 충전 전류: 1.5 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
승인 ID: TAA00002K4KC
승인 ID: R-R-PCK-2906994LR
승인 ID: LR21417906TANK
승인 ID: TA22372MBV
승인 ID: 69394/A0 BVRINA
승인 ID: ELE382621XGABS
승인 ID: 23-2416092-PDAIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-68191-M1-ULIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
승인 ID: E123528UL Listed
승인 ID: E123528ABS
승인 ID: 23-2416092-PDABV
승인 ID: 69394/A0 BVNK
승인 ID: TA22372MRINA
승인 ID: ELE382621XGLR
승인 ID: LR21417906TAEAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20EAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20KC
승인 ID: R-R-PCK-2906994DNV
승인 ID: TAA00002K4cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827cUL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® 및 USB 인터페이스를 사용하여 네트워크에 손쉽게 통합
인텔리전트 배터리 관리 시스템(BMS)을 사용한 SOH(잔존 수명) 및 SOC(잔존 용량)의 평가
배터리 용량 및 기술의 자동 인식(VRLA-WTR, LI-ION)
출력 전류 및 전압의 모니터링과 시스템의 수동 연결 및 분리
SFB 기술은 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑합니다. 병렬로 연결된 부하가 계속 작동합니다.