POWER MANAGEMENT SUITE - 구성 소프트웨어
1252232

구성 및 관리 소프트웨어

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

서로 다른 PC에서 여러 전원 공급 장치 및 UPS 시스템을 모니터링할 수 있으며, Windows 및 Linux 환경에서 바로 사용 가능
사용 중인 운영 체제와 관계없이 시스템의 사용자 인터페이스를 통해 직접 또는 제어실에서 중앙 집중식으로 모든 연결된 시스템 구성
모든 시스템을 한눈에 파악할 수 있으며, REST API를 통해 외부 모니터링 또는 HMI 솔루션을 통합하여 기능 확장 가능
메인 전원 오류 시 Linux 기반 시스템을 포함한 하나 이상의 PC를 제어된 방식으로 종료
Linux 호환성과 REST API를 통한 자체 애플리케이션 통합 옵션으로 각 애플리케이션에 맞게 사용자 지정 가능한 시스템 환경