QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 통합 용량 모듈이 있는 DC UPS
2320539

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

통합 커패시터가 있는 QUINT DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, USB (Modbus/RTU), DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함. 다운로드 영역에서 제공되는 “전원 관리 제품군” 소프트웨어(주문 번호 1252232)를 구성에 사용할 수 있습니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

편리한 PC 종료
긴 서비스 수명으로 인해 유지 관리 없음
컴팩트 설계를 통한 공간 절약
높은 메모리 용량으로 인한 긴 버퍼 시간
산업용 PC 등에 연결하기 위한 잠금 가능한 USB 인터페이스