PTU 6-T-P
-
테스트 분리 단자대
3209530
테스트 분리 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 분리 단자대 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 추가 하이브리드 연결 타입 | UT 6 |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 조임 토크 분리 슬라이드 | M3 0.5 ... 0.6 Nm |
| Etage 1 oben 1 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 41 A |
| 최대 부하 전류 | 41 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| Etage 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 10 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전류 | 41 A |
| 최대 부하 전류 | 41 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 6 mm² | 0.72 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 항목 번호 | 3209530 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2233 |
| GTIN | 4046356981323 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 25.131 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 25 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | RU |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
SCBI 10-8,15 - 스크류 브리지 3245134
-
EB 2- 8 - 삽입 브리지 0202154
-
EB 3- 8 - 삽입 브리지 0202141
-
EB 4- 8 - 삽입 브리지 0202142
-
EB 10- 8 - 삽입 브리지 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - 삽입 브리지 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 삽입 브리지 3072341
-
D-PTU 6-T - 엔드 커버 3209533
-
ATP-URTK/SP - 격판 0311139
-
TPS 3/20/5 - 테스트 플러그 스트립 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212588
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0809298
-
CARRIER-TM 300 - 마커 캐리어 0828282
-
PT-IL - 마운팅 소재 3208090
-
TS-UK 6-T - 격판 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808804
-
UC-TMF 8 - 단자대용 마커 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0824654
-
UCT-TMF 8 - 단자대용 마커 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
PSBJ 6-T GY - 테스트 플러그 스트립 3070316
-
PSBJ 6-T BN - 테스트 플러그 스트립 3070317
-
PSBJ 6-T BK - 테스트 플러그 스트립 3070318
-
PSBJ 6-T RD - 테스트 플러그 스트립 3070319
-
PSBJ 6-T OG - 테스트 플러그 스트립 3070320
-
PSBJ 6-T WH - 테스트 플러그 스트립 3070324
-
PSBJ 6-T YE - 테스트 플러그 스트립 3070326
-
PSBJ 6-T GN - 테스트 플러그 스트립 3070327
-
PSBJ 6-T VT - 테스트 플러그 스트립 3070328
-
PSBJ 6-T BU - 테스트 플러그 스트립 3070329
-
PS-8 - 테스트 플러그 3031005
-
DP PS-8 - 스페이서 플레이트 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - 테스트 플러그 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - 테스트 플러그 3048577
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
이점
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
푸쉬-인 연결은 컨트롤 캐비닛 내부에서 사용되고 범용 스크류 연결은 최종 고객측에서 사용됩니다.