Ex i NAMUR 절연 증폭기, 2채널. Ex 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용. 신호는 릴레이 출력(N/O 접점)을 통해 안전한 영역으로 전송됩니다. 라인 결함 탐지(LFD), 3-way 분리, SIL 2.
폭발 방지를 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
표준 기능 외에도 폭발 방지를 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 관련 표준에 따라 모든 물질 그룹 및 영역에 대한 전기적 방폭을 보장합니다. SIL IEC 61508 및 PL DIN EN ISO 13849에 따른 일관된 제품 개발과 평가로 인해 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 위험을 허용 가능한 상주 위험으로 최소화하고 사람과 기계, 환경을 보호합니다.
Ex i 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. Ex 영역의 제공된 또는 액티브 0/4 … 20 mA 신호를 안전 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결방식
Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4…20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, 스크류 연결, 최대 SIL 3, PL.
Ex 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용 Ex i NAMUR 절연 증폭기. 신호는 2개의 릴레이 출력(N/O 접점)을 통해 안전한 영역으로 전송됩니다. 라인 결함 탐지(LFD), 3-way 분리, SIL 2.
Ex 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용 Ex i NAMUR 절연 증폭기. 신호는 2개의 릴레이 출력(N/O 접점)을 통해 안전한 영역으로 전송됩니다. 라인 결함 탐지(LFD), 3-way 분리, SIL 2.
Ex i 온도 변환기: Ex 영역에 설치된 저항 온도 감지기의 신호를 변환하고 0/4 - 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 자유롭게 프로그래밍 가능, 3-way 절연, SIL, 푸쉬-인 연결, 표준 구성.
근접 센서 및 스위치를 위한 광범위한 전원 공급 기능이 있는 2-채널 Ex i NAMUR 시그널 컨디셔너. 신호 출력과 관련하여, 각 채널용의 사용 가능한 전환 접점이 있는 릴레이 있음. 결함 탐지(LFD), 3-way 절연, SIL 2.
Ex i-Ex 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용 NAMUR 시그널 컨디셔너. 신호는 2개의 트랜지스터 출력(패시브)을 통해 안전한 영역으로 전송됩니다.. 채널 수: 1, 표준 구성, 3-way 절연, 라인 결함 탐지, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결
위험 영역에서 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 Ex i 솔레노이드 드라이버, 로직 입력, 오프로드 전압 22.6 V, 48 mA에서 전류 제한, 라인 결함 투명성, 오류 메시지 출력, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 푸쉬-인 연결
Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 58 mA의 전류 제한. 최대 Group IIB 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 스크류 연결.
소형화 분야의 이정표 주요 상을 수상한 초소형 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너
MINI Analog Pro 6.2 mm 시그널 컨디셔너 제품군의 새로운 Ex i 버전은 타의 추종을 불허하는 컴팩트 설계가 적용된 폭발 방지 및 기능적 세이프티를 제공합니다. 기존의 솔루션과 비교하여 최대 50%의 공간을 절약하고 측정 기술 신호를 안정적인 처리하는 동시에 사람, 환경 및 시스템을 보호합니다. 본 제품은 가장 높은 안전 수준인 SIL 3 등급을 받았습니다. 작동 개념 및 엔드 투 엔드 디지털화는 특히 사용자 친화적이고 미래 지향적입니다.
이러한 혁신적인 개발로 인해 해당 제품은 GIT Security Award를 수상하고 German Innovation Award 금상을 수상했습니다.
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 비교
모든 애플리케이션에 적합한 솔루션
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
전체 폭 및 설치 높이가 대폭 줄어든 업계 최고의 컴팩트 설계가 적용된 Ex i 및 SIL 3 |
MACX 아날로그
검증된 포괄적인 솔루션 제품군 |
|
일관된 SIL 3 1oo1 기능적 세이프티: AI, AO, DI, DO | ||
SIL 2 SC 3 또는 SIL 3 기능적 세이프티, 타입별: AI, AO, DI, DO | ||
PL d, PL c 기능적 세이프티, 타입별 | ||
2-채널 설계 | ||
광범위한 공급이 있는 버전 | ||
전류 루프의 중단 없는 측정 | ||
주변 온도 범위 -40°C ... +70°C, 경감 없음 | ||
버스 및 네트워크 연결용 게이트웨이 | ||
시그널 컨디셔너 앱을 통한 정보 검색 | NFC 및 QR 코드 | QR 코드 |
이점
- 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기를 사용한 안전하고 안정적인 신호 절연, 조절, 필터링 및 증폭
- 이전보다 뛰어난 안전성 및 공간 절약: 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 Ex i 및 SIL 3의 초소형 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
- 1-채널 및 2-채널 Ex i 시그널 컨디셔너와 측정 변환기를 사용하여 모든 Ex 영역 및 가스 그룹에 대한 최고 수준의 폭발 방지 제공
- SIL 인증을 획득한 시그널 컨디셔너를 통한 높은 작동 안전성
- 성능 레벨에서 시그널 컨디셔너를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 체인에 손쉽게 통합
폭발 방지를 위한 초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 매우 컴팩트한 전체 폭 및 설치 높이에서 본질적인 폭발 방지 및 최대 SIL 3 1oo1의 기능적 세이프티가 결합되어 있습니다. 애플리케이션에서 특히 사용자 친화적인 설계 및 작동 개념, 광범위한 구성 옵션 및 엔드 투 엔드 디지털화의 이점을 누리십시오.
폭발 방지를 위한 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
피닉스컨택트의 MACX Analog-Ex i 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 안전한 전기 절연 및 안정적인 신호 조절을 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공합니다. 본질 안전 회로에서 Ex i 버전은 모든 영역 및 물질 그룹에서 사용할 수 있는 폭발 방지 기능을 제공합니다. 이 제품은 사람, 환경 및 시스템의 안전을 보장하기 위해 IEC/EN 61508 및 PL EN ISO 13849의 세이프티 애플리케이션에 맞게 지속적으로 개발되었습니다.
폭발 방지
화학 및 석유 화학 산업 분야에는 폭발성 대기를 생성하는 산업 공정이 포함됩니다. 가스, 열기 또는 증기 등으로 인해 폭발성 대기가 발생합니다. 또한 폭발성 대기는 제분소, 저장고, 설탕 및 사료 공장 등에서 먼지로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 폭발 위험이 있는 영역에서 전기 장치에는 ATEX, IECEx, NEC/CEC 및 UL 인증 및 지침을 포함한 특수한 지침이 적용됩니다. 여기에서 폭발 방지의 기본 사항에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
산업 분야의 세이프티 및 보안을 위한 서비스
제품 독립적인 서비스 공급자로서 피닉스컨택트는 안전 및 법적 책임과 관련된 위험을 최소화하도록 고객을 도울 것입니다.
- HAZOP 연구를 포함하여 DIN EN 61511에 따른 체계적인 위험 및 유해 분석
- IEC 61508 및 IEC 61511에 따른 SIL 평가 준비를 위한 컨설팅 및 지원
- 세이프티 기능 검증 및 방지 테스트
- 2014/34/EU 및 1999/92/EC에 따른 폭발 방지 컴포넌트 사용 및 폭발성 대기 취급에 대한 조언
산업용 보안, CE 마킹, 작업 안전성 등과 같은 다른 전문 분야는 당사 웹 사이트 또는 "산업 분야의 세이프티 및 보안을 위한 서비스" 브로셔에서 찾아보십시오.