지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

German Innovation Award 금상 수상 로고 및 GIT Security Award 수상 로고가 있는 DIN 레일의 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너

소형화 분야의 이정표 주요 상을 수상한 초소형 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너

MINI Analog Pro 6.2 mm 시그널 컨디셔너 제품군의 새로운 Ex i 버전은 타의 추종을 불허하는 컴팩트한 디자인으로 제작되었으며 폭발 방지 및 기능 안전을 제공합니다. 기존의 솔루션과 비교하여 최대 50%의 공간을 절약하고 측정 기술 신호를 안정적인 처리하는 동시에 사람, 환경 및 시스템을 보호합니다. 본 제품은 가장 높은 안전 수준인 SIL 3 등급을 받았습니다. 작동 개념 및 엔드 투 엔드 디지털화는 특히 사용자 친화적이고 미래 지향적입니다.

이러한 혁신적인 개발로 인해 MINI Analog Pro는 GIT Security Award 수상 및 German Innovation Award 금상을 수상했습니다.

독일 혁신 어워드 금상 수상자 로고

독일 혁신 어워드 혁신에 주목하는 상

독일 혁신 어워드는 혁신적인 새로운 지평을 열고 사용자 및 환경을 위한 부가가치를 창출하는 솔루션을 제공하는 제품, 기술 및 서비스를 선별합니다. 이러한 미래 지향적인 혁신은 대기업 또는 신생 기업에 상관없이 모든 산업 분야와 모든 수준에서 가능합니다. 독일 혁신 어워드는 혁신을 추구하는 모든 사람들에게 동등한 기회를 제공하고 많은 청중들이 그들의 성과에 관심을 갖게 합니다.

GIT Security Award 2024 수상자 로고

GIT Security Award 보안 분야의 권위 있는 상

GIT Security Award에서는 보안 제품, 보안 솔루션, 보안 서비스를 제공하는 모든 공급업체들이 경쟁합니다. 이 상은 다양한 범주에서 제품의 혁신성, 이점 및 고유한 기능을 고려하여 수여됩니다. 독립적인 심사위원단이 Wiley가 발행하는 무역 저널인 “GIT Security”에서 수여하는 국제적인 상의 최종 투표 후보를 선정했습니다. 심사위원단은 BHE, TÜV, VDMA 및 ZVEI와 같은 산업 협회의 전문가와 시스템 통합업체 및 사용자로 구성됩니다. 각 카테고리의 상위 3개 수상자는 국제, 산업 간 플랫폼 PRO-4-PRO.com, 전문가용 제품의 독자들이 투표한 결과에 따라 결정됩니다.

이러한 특성으로 인해 독립적인 심사위원단과 투표자들이 우수한 품질 인증을 수여하게 되었습니다.

  • 탁월한 공간 절약: 타의 추종을 불허하는 컴팩트 설계가 적용된 최신 아날로그 회로 기술, 본질 안전 및 SIL 3
  • 국제 인증, 확장된 온도 범위 및 문서화된 최대 고도 5,000 m의 작동 범위로 모든 영역 및 물질 그룹에 대한 폭발 방지 보장
  • 최고 수준의 안전 등급 SIL 3: 사람, 환경 및 시스템 보호
  • 사용자 친화적인 설계 및 작동 개념으로 인한 손쉬운 조작
  • 구성 및 모니터링 앱, 통신 게이트웨이, 디지털 태깅 및 디지털 명판을 통한 종단 간 디지털화

MINI Analog Pro에 대한 추가 정보

2023년 하노버 산업 박람회에서 성명서를 발표한 Interface Analog 제품 마케팅 관리자 Peter Stövesand

타의 추종을 불허하는 컴팩트 설계가 적용된 최신 아날로그 회로 기술, 본질 안전 및 SIL 3 하우징, 회로 기술 및 연결 기술에 대한 10개 이상의 특허를 가진 소형화 분야의 이정표

손에 들고 있는 SIL 3 및 Ex i 로고가 있는 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너 PCB

모든 영역 및 물질 그룹에 대한 폭발 방지 국제 Ex 인증, 광업 분야 인증, 확장된 온도 작동 범위 및 최대 5,000 m의 고도 작동 범위에 대한 문서화된 요구 사항

 배경에 Ex i 로고와 전해조가 있는 MINI Analog Pro

사람, 환경 및 시스템 보호 두 번째 제어 회로의 이중화 설정이 필요 없는 1-채널 구조를 위한 SIL 3 등급의 일관된 기능적 세이프티

SIL 3 로고가 있는 MINI Analog Pro 및 전경에 있는 프로세스 플랜트와 두 명의 사람들

사용자 친화적인 설계 및 작동 개념 플러그-인 연결 단자대, 손쉬운 전선 삽입, 작동 중 전류 측정, 간단한 전원 브리징

대화형 이미지 맵: MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너, 케이블 덕트 사이의 측면 보기
통합 분리 기능이 있는 플러그-인 연결 단자대
수리 및 스타트업 시에 신호 및 공급 회로를 손쉽게 차단할 수 있는 통합 분리 기능이 있는 플러그-인 연결 단자대.
통합 분리 기능이 있는 플러그-인 연결 단자대
작동 중 전류 측정
신호 회로를 중단하지 않고 작동 중에 전류 신호를 측정하십시오. 프로세스가 중단되지 않습니다.
작동 중 전류 측정
손쉬운 전선 삽입
전면부 방향의 테이퍼 설계로 인해 모든 단자점을 쉽게 알아보고 전면부에서 액세스할 수 있어 제한된 공간에서 전선을 손쉽게 삽입할 수 있습니다. 따라서 케이블 덕트 사이의 공간이 절약됩니다.
손쉬운 전선 삽입
간단한 전원 브리징
DIN 레일 커넥터를 통한 간단한 전원 브리징, 시스템 확장, 핫 스왑 모듈 교체 및 그룹 오류 표시.
간단한 전원 브리징
넓은 마킹 영역 및 상태 LED
표준 마킹 소재 및 모든 시그널 컨디셔너의 명확하게 볼 수 있는 상태 LED를 사용한 완벽한 루프 식별을 위한 넓은 마킹 영역.
넓은 마킹 영역 및 상태 LED

디지털 미래를 위한 준비

MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너 및 시그널 컨티셔너 앱이 있는 휴대폰을 들고 있는 손
시그널 컨티셔너 앱에서 NFC 또는 Bluetooth를 통한 스마트 파라미터화, 모니터링 및 식별. NFC를 통한 디지털 태깅. 하드웨어/펌웨어 버전과 특정 제품 문서 및 데이터를 검색하기 위한 디지털 명판. QR 코드를 통한 출하 시 보정 인증서의 검색 옵션.
버스 및 네트워크 연결용 게이트웨이가 있는 DIN 레일의 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너
최대 8개의 서로 다른 신호 타입에 대한 플러그-인 통신 게이트웨이를 사용한 손쉬운 네트워크 연결.
MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너용 온라인 구성기의 스크린샷
온라인 구성기를 통해 단 하나의 배치 수량부터 가능한 출하 전 보정 인증서가 옵션으로 포함된 개별 주문.
clipx Engineer 시스템 소프트웨어가 있는 화면 앞에 있는 사람
피닉스컨택트의 교차 시스템 소프트웨어 clipx ENGINEER를 사용한 온라인 계획, 파라미터화 및 프로세스 모니터링.