MACX MCR-EX-RTD-I-SP
-
온도 측정 변환기
1050252
Ex i 온도 변환기: Ex 영역에 설치된 저항 온도 감지기의 신호를 변환하고 0/4 - 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 자유롭게 프로그래밍 가능, 3-way 절연, SIL, 푸쉬-인 연결, 표준 구성.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 애플리케이션 | 온도 |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | 소프트웨어 |
| 기능 | |
| 구성 | 소프트웨어 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스텝 응답(0–99%) | ≤ 1.7 s |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.01 %/K |
| 전송 오류, 일반 | 0.1 % (예: Pt 100의 경우, 300 K 폭, 4 ... 20 mA) |
| 전기 절연 | |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/전원 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 파워 손실 | ≤ 0.76 W |
| 전력 소모량 | ≤ 1 W |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서: 2, 3, 4선 |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 850 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 전위차계 저항 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω (케이블당) |
| 센서 입력 전류 | 10 µA ... 210 µA (3선 기술에서 최대 2x 210 µA) |
| 온도 측정 범위 | ≥ 50 K |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| 최대 전류 출력 신호 | ≥ 21 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω |
| 출력 리플(전류) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 센서 오류 발생 시 동작 | 자유롭게 정의 가능 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 TWIN 페룰) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (플라스틱 슬리브가 없는 TWIN 페룰) | |
| 20 ... 16 (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 안전 데이터: 단자: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 44 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 6 V |
| 최대 출력 전류 Io | 16.6 mA (4선 기술의 RTD) |
| 13 mA (3선 기술의 RTD) | |
| 7.1 mA (2선 기술의 RTD) | |
| 16.6 mA (2선 기술의 2x RTD) | |
| 13 mA (포텐션미터) | |
| 최대 출력 전원 Po | 25.2 mW (선형) |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (영역 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 555 nF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 빨간색 LED, 2.8 Hz 깜박임(케이블 오류, 입력 또는 출력의 센서 오류, ERR) | |
| 빨간색 LED, 깜박임 1.2 Hz(시뮬레이션 모드, ERR) | |
| 빨간색 LED, 영구적으로 켜짐(모듈 오류, ERR) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 107.9 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 테스트 전압 | 2.5 kV |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 테스트 전압 | 2.25 kV |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 190 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 테스트 전압 | 2 kV |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 테스트 전압 | 1.75 kV |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 인증 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| 마킹 | 2 |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| 마킹 | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| 인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1050252 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1215 |
| GTIN | 4055626665160 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 167 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 150 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5a1f108a-5788-4577-bce9-5aba93071a35 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN 레일 커넥터 1136500
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
작동 중 연결된 Ex 측정 회로를 사용한 프로그래밍 및 IFS-USB-PROG-ADAPTER 프로그래밍 어댑터를 사용한 무전압(voltage-free)
저항 온도계 및 저항 타입 센서용 입력, [Ex ia] IIC
영역 2에 설치, 보호 타입 "ec"(EN 60079-7) 허용됨
3-way 전기 절연
공급 전압, 케이블, 센서 및 모듈 오류 표시용 상태 인디케이터(indicator)
소프트웨어를 통한 구성(FDT/DTM): 센서 타입, 연결 기술, 측정 범위, 측정 단위, 필터, 알람 신호 및 출력 범위
출력: 0 mA ... 20 mA 또는 4 mA ... 20 mA