MACX MCR-PTB-SP
-
전원 및 오류 메시지 모듈
2924184
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
단순 또는 이중화 공급, 다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지
영역 2에 설치 허용됨
교체 가능한 퓨즈
공급 전압 오류 또는 퓨즈 결함 발생 시 오류 메시지
DIN 레일 커넥터를 통해 연결된 MACX MCR--(2)NAM- 장치에 대한 버스 케이블 오류 메시지
릴레이 출력(전환 접점) 및 오류 메시지용 점멸 LED
최대 3.75 A의 공급 전류