UC-EMLP (11X9) CUS
-
플라스틱 라벨
0824547
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 장치 마커 |
| 마킹 | |
| 행당 개별 레이블의 수 | 2 |
| 식별 기술 | UV LED 기술 |
| 폭 | 11.00 mm |
| 높이 | 9.00 mm |
| 깊이 | 1.30 mm |
| 길이 | 9 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 11 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 9 mm |
| 접착 강도 | 250 µm |
| 접착식 | 아크릴 |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PA |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 내후성 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 1000 h |
| 절차 | A |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 표준 | |
| 표준/규정 | EN 45545-2 |
| 마운트 타입 | 접착식 |
| 항목 번호 | 0824547 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BG8147 |
| GTIN | 4046356356633 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6.75 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 6.75 g |
| 관세 번호 | 49119900 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.138 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
모든 UC-EMLP ... 접착식 장치 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공 가능합니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
뛰어난 접착 특성의 접착식