MACX MCR-PTB
-
전원 및 오류 메시지 모듈
2865625
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전원 모듈 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 퓨즈 | 5 A(교체 가능), slow-blow 250 V AC |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전기 절연 입력/스위칭 출력 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 정격 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | 금(Au) |
| 최대 스위칭 전압 | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0.22 A) | |
| 신호: DIN 레일 커넥터를 통한 공급 | |
| 최대 전류 출력 신호 | 3.75 A |
| 출력 전압 | 정격 공급 전압 - 3.75 A에서 최대 0.8 V |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 상태 표시 | 1 x 빨간색 LED (오류) |
| 2 x 녹색 LED(PWR1 및 PWR2) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 105.8 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 54 °C |
| 정격 절연 전압 | 40 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 48 °C |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 42 °C |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC/DC |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | 2021122303114198 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA0000AG |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 평가 기준 | A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 평가 기준 | A |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 평가 기준 | A |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2865625 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 163 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 150.8 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
호환 가능한 제품
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
단순 또는 이중화 공급, 다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지
영역 2에 설치 허용됨
교체 가능한 퓨즈
공급 전압 오류 또는 퓨즈 결함 발생 시 오류 메시지
DIN 레일 커넥터를 통해 연결된 MACX MCR--(2)NAM- 장치에 대한 버스 케이블 오류 메시지
릴레이 출력(전환 접점) 및 오류 메시지용 점멸 LED
최대 3.75 A의 공급 전류