MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
-
리피터 파워 서플라이
2865382
Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4…20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, 스크류 연결, 최대 SIL 3, PL.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 리피터 파워 서플라이 |
제품군 | MACX Analog |
애플리케이션 | 아날로그 입력 |
채널 수 | 2 |
전기적 절연 | 5-way 절연 |
입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
신호 전송 동작 | In = Out |
단계 응답(10-90%) | < 1.3 ms (4 mA ... 20 mA 단계) |
최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
최대 전송 오류 | < 0.1 % (최종 값 20 mA의 경우) |
전송 오류, 일반 | < 0.05 % (최종 값 20 mA의 경우) |
전기 절연 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
전기 절연 입력/출력/전원, 공급 IEC/EN 61010-1 | |
표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
정격 절연 전압 | 300 Vrms |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
절연 | 안전 절연 |
전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-11 | |
표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
정격 절연 전압 | 265 Vrms |
전기 절연 입력/전원 공급 IEC/EN 60079-11 | |
표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
정격 절연 전압 | 265 Vrms |
전기 절연 출력 1/출력 2/전원 공급 | |
테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
공급 | |
정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
최대 전류 소모량 | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
파워 손실 | < 1.4 W (24 V DC / 20 mA) |
전력 소모량 | ≤ 2.4 W |
신호: 전류 | |
입력 설명 | 본질 안전 |
입력 수 | 2 |
입력 신호 | 전류 |
전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
트랜스미터 공급 전압 | > 16 V (20 mA) |
부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA |
신호: 전류 | |
출력 설명 | 전류 출력 |
출력 수 | 2 |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (액티브) |
부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
오류 발생 시 출력 동작 | < 3.6 mA (입력의 케이블 파손 시(NE 43에 따름)) |
> 22.5 mA (입력의 케이블 단락-회로 시(NE 43에 따름)) | |
부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
테스트 소켓 | |
최대 직경 | 2.3 mm |
Ex 설치(EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i 회로(EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
안전 데이터 | |
최대 출력 전압 Uo | 25.2 V |
최대 출력 전류 Io | 93 mA |
최대 출력 전원 Po | 587 mW |
안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 40 mH / 4.8 µF |
IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 26 mH / 2.9 µF |
IIB (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0.5 mH / 720 nF, 0.1 mH / 1.1 µF, 0.005 mH / 2.9 µF |
IIB/III (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2.2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 37 mH / 0.54 µF, 0.35 mH / 1 µF, 0.009 mH / 2.9 µF, 0.001 mH / 4.15 µF |
데이터 통신(바이패스) | |
HART 기능 | 예 |
지원 프로토콜 | HART-트랜스페어런트 |
상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
치수 도면 |
|
폭 | 12.5 mm |
높이 | 112.5 mm |
깊이 | 113.7 mm |
깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
하우징 소재 | PA 6.6-FR |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
-40 °C ... 70 °C (경감) | |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
고도 범위 (≤ 2000 m) | |
고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (경감) | |
정격 절연 전압 | 375 VPP (전원 공급, 입력 / 출력) |
고도 범위 (≤ 3000 m) | |
높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (경감) | |
정격 절연 전압 | 190 V AC (전원 공급, 입력 / 출력) |
110 V DC (전원 공급, 입력 / 출력) | |
고도 범위 (≤ 4000 m) | |
높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (경감) | |
정격 절연 전압 | 60 V AC/DC (전원 공급, 입력 / 출력) |
고도 범위 (≤ 5000 m) | |
높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (경감) | |
정격 절연 전압 | 60 V AC/DC (전원 공급, 입력 / 출력) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
참고 | 및 EN 61326 |
ATEX | |
마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
인증 | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
인증 | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | 2022122316115972 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | IS for Class I, II, III Div 1 |
Class I, Div. 2 | |
인증 | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
마킹 | [Ex ia] IIC/IIB |
인증 | 17-KA4BO-0401X |
조선업 분야 승인 | |
인증 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
마킹 | d |
INMETRO | |
마킹 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | DNV 18.0139 X |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
진동 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
전기적 절연 | 5-way 절연 |
GB Standard | |
표준/규정 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2865382 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1211 |
GTIN | 4046356160407 |
개당 중량(패키지 포함) | 239.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 163.8 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | e8d8e556-1cfe-4ea3-bd07-ba5ccfb51728 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN 레일 커넥터 1136500
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
GW HART USB MODEM - 케이블 어댑터 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 액세서리 1831016
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - 커넥터 세트 1584378
이점
2-채널
입력: 4 mA ... 20 mA, 본질 안전, [Ex ia], 전원 공급
출력: 4 mA ... 20 mA, 액티브
HART 호환
NAMUR NE 43에 따른 오류 표시
IEC/EN 61508에 따른 최대 SIL 3
5-way 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
Ex 영역 2에 설치 허용됨
플러그-인 연결 단자대, 스크류 연결 기술, HART 통신기용 통합 소켓 있음
하우징 폭: 12.5 mm
최소 전력 손실
높은 전송 정확도