MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - NAMUR 절연 스위치 증폭기
2865463

Ex i-Ex 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용 NAMUR 시그널 컨디셔너. 신호는 2개의 트랜지스터 출력(패시브)을 통해 안전한 영역으로 전송됩니다.. 채널 수: 1, 표준 구성, 3-way 절연, 라인 결함 탐지, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
신호 출력 2는 오류 시그널링 출력으로 사용될 수도 있습니다.
LFD(라인 결함 탐지), 활성화/비활성화 가능, 오류 발생 시 트랜지스터 출력이 비활성화되고 빨간색 LED가 깜박임
NAMUR NE 44에 따른 공급 전압, 스위칭 상태 및 오작동 표시용 LED 인디케이터(indicator)
4-way 전기 절연
작동 방향 선택 가능(작동 및 폐쇄 회로 전류 동작)
2개의 트랜지스터 신호 출력(패시브), 최대 5 kHz
NAMUR 근접 센서(EN 60947-5-6), 플로팅 접점 또는 저항 회로가 있는 접점용 입력, [Ex ia] IIC