15 mm x 62 mm의 설치 공간을 사용하여 하나의 Axioline Smart Element에서 최대 16개의 연결을 실현할 수 있습니다. 플라스틱 칼라를 포함한 페룰이 있는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 전선을 연결할 수 있습니다.
Axioline F, 릴레이 모듈, 기능적 세이프티, 신호 입력: 2, 출력 OUT24V_0 및 OUT24V_1: 2, 안전 릴레이 출력: 4 (플로팅), N/O 접점, 최대 30 V DC, 보호 수준: IP20