AXL F SSDOR4/2 1F
-
세이프티 모듈
2702859
Axioline F, 기능적 세이프티, 신호 입력: 2, 출력 OUT24V_0 및 OUT24V_1: 2, 안전 릴레이 출력: 4 (플로팅), N/O 접점, 보호 수준: IP20
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 53.6 mm |
| 높이 | 126.1 mm |
| 깊이 | 54 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 모듈 | |
| 입력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 7 바이트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 신호 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 | 클럭 출력 UT1 및 UT2에서 전원 공급 |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 3.2 mA |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 출력 OUT24V_0 및 OUT24V_1 |
| 출력 수 | 2 |
| 정격 출력 전압 | U0 또는 U1에서 전원 공급 |
| 릴레이 | |
| 출력 수 | 4 (플로팅) |
| 접점 유형 | N/O 접점 |
| 스위칭 전압 | 최소 12 V AC/DC |
| 최대 30 V AC/DC | |
| 스위칭 전류 | 최소 3 mA |
| 최대 6 A (30 V DC) | |
| 스위칭 용량 | 최소 60 mW |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG (“적용 예제” 섹션 참조) |
| 제품군 | Axioline F |
| 애플리케이션 | 기능적 세이프티 |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동 모드 | SafetyBridge |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전위 | |
| 보호 | 최대 500 mA slow-blow (UI용) |
| 최대 6 A gL/gG (각각 U0 및 U1용) | |
| 보호 회로 | 공급 전압의 극성 역전 방지; 제한된 기간 동안 극성 역전 방지를 위한 병렬 보호 |
| 서지 전압 탐지; 31 V | |
| 저전압 탐지; 17 V | |
| 공급 전압의 서지 보호; 전자(35 V, 0.5 s) | |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 정격 전류 | 최대 163 mA (UBus 5 V DC) |
| 타입 93 mA (UBus 5 V DC) | |
| 전위: EDM용 공급 전압 UI | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30.2 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 30 mA |
| 타입 10 mA (30 V DC의 UI에서 전원 공급, 모든 입력 세트) | |
| 전위: 안전 I/O 공급용 피드-인 U0 및 U1 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 6 A |
| 타입 1.6 mA (30 V DC의 U0에서 전원 공급, 부하 없는 모든 입력 세트) | |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | I/O |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 케이블 사이즈와 피복 분리 및 삽입 길이 섹션의 사양에 주의하십시오. |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| I/O | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 케이블 사이즈와 피복 분리 및 삽입 길이 섹션의 사양에 주의하십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -35 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치에서의 보호 수준 | 최소 IP54 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 보호 등급 | III (IEC 61140-1) |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| Air and creepage distances | IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2702859 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA532 |
| GTIN | 4055626363295 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 270 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 218 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |