IB IL 24 MUX MA-PAC - 필드 멀티플렉서
2861205

인라인 필드 멀티플렉서, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 라벨링 필드), 구성 없이 원격 신호 전송

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

구리 기술을 사용한 원격 버스 연결(옵션으로 인터페이스 컨버터를 사용하여 광섬유를 통해 작동 가능)
필요한 모든 24 V 전압을 필드 멀티플렉서 스테이션에 공급 가능
알람 신호 연결용 플로팅 알람 접점(“N/C” 릴레이 접점)
최대 63 개의 I/O 단자 연결 가능
최대 512개의 디지털 또는 32개의 아날로그 I/O(또는 혼합) 연결 가능
두 스테이션 모두의 연결 설정 및 I/O 구성 비교