이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용하면 INTERFACE 시스템 버스를 통해 INTERFACE 모듈을 인라인 스테이션에 연결하고 따라서 사용된 버스 시스템에 연결될 수 있습니다.기능
IB IL IFS-MA-PAC
-
통신 모듈
2692720
Inline 시스템 버스 마스터, 인터페이스 시스템 버스 연결용, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 마킹 필드)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 24.4 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| INTERFACE 시스템 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 차폐 커넥터 |
| 전송 물리 | 단일 배선 |
| 채널 수 | 1 |
| 지원 프로토콜 | CAN |
| 프로그래밍 인터페이스(S-PORT) | |
| 연결 타입 | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| 채널 수 | 1 |
| 지원 프로토콜 | 직렬 |
| 로컬 진단 | |
| 버스를 통한 오류 메시지 | 9 V 전원 공급 장치 결함 |
| 그룹 오류 메시지, INTERFACE 시스템 버스 오류 | |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 1E |
| ID 코드(10진수) | 220 |
| 길이 코드(10진수) | 30 |
| 프로세스 데이터 채널 | 최대 60 바이트 (다양) |
| 입력 주소 영역 | 최대 60 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 최대 60 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 최대 4 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 최대 64 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 작동 모드 | 최대 31개의 word를 사용하는 프로세스 데이터 모드, 1, 2 또는 4개의 word를 사용하는 PCP |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.25 W |
| 파워 손실 | 1.285 W (모듈) |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 78 mA |
| 타입 66 mA | |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전류 | 최대 300 mA |
| 타입 141 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급 UM, 버스, 로직/INTERFACE 인터페이스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급 UM, 버스, 로직/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: INTERFACE 인터페이스/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2692720 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 160.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 170.3 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.561 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
IB IL AO/CNT-PLSET - 커넥터 세트 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - 인라인 차폐 커넥터 2726353
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - 플러그 1784729
이점
최대 31개의 측정값 및 16개의 조작된 변수의 획득 및 출력
펌웨어 1.03 이상을 사용해 최대 8개의 INTERFACE EMM 및 EEM 모듈을 손쉽게 통합
DTM(Device Type Manager)을 사용한 사용자 친화적 파라미터화, 구성 및 진단
구성 저장용 메모리 스틱이 포함된 직렬 인터페이스(S 포트)