IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - 플러그
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M
-
플러그
1784729
완성형 연결 케이블, IL-IFS, 길이: 2 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그-인 커넥터 세트
제품군
SET
핀 수
1
간격
0 mm
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1784729
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AAHGAD
GTIN
4046356557115
개당 중량(패키지 포함)
104 g
개당 중량(패키지 제외)
100 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.48 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말