IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - 온도 모듈
2897402

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 온도 측정 단자, 아날로그 RTD 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

4선 기술의 8개 RTD 온도 센서 및 선형 저항기 연결
DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입
고정밀 및 노이즈 내성
온도 안정성
고정밀 온도 및 저항 측정
파라미터화 비트를 통해 저항 값을 개별적으로 사전 설정 가능
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
개방 회로 탐지 감도의 파라미터화(현재 펌웨어 1.10)
IEEE754에 따른 부동 포맷의 추가 표현
채널 스카우트 기능, 스타트업 도중 광학 채널 식별용