AXL F PSDI8/4 1F - 세이프티 모듈
2701559

Axioline F, 디지털 입력 모듈, 기능적 세이프티, PROFIsafe, 피닉스컨택트 또는 지멘스 컨트롤러 연결 전용, 디지털 입력: 4 (2-채널 할당용), 8 (1-채널 할당용), 24 V DC, 연결 기술: 2, 3, 4선, 보호 수준: IP20

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3