AXL P AI8 P HART 1F - 아날로그 모듈
1215392

Axioline P, 아날로그 입력 모듈, 패시브 아날로그 입력: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, HART 기능, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

패시브 아날로그 입력 모듈
최대 8개의 HART 지원 액티브 아날로그 입력 신호에서 전력 싱크
PV, SV, TV, QV 및 루프 전류에 대한 순환 액세스
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
극한 주변 조건에서 사용 가능
온도 범위: -40 °C ... +70 °C
핫 스왑 가능