15 mm x 62 mm의 설치 공간을 사용하여 하나의 Axioline Smart Element에서 최대 16개의 연결을 실현할 수 있습니다. 플라스틱 칼라를 포함한 페룰이 있는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 전선을 연결할 수 있습니다.
Axioline P, 아날로그 입력 모듈, 액티브 아날로그 입력: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, HART 기능, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함