Axioline E 장치는 PROFINET 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치를 사용하면 최대 4개의 IO-Link 센서 및 액추에이터를 작동할 수 있습니다. 또한 이 장치로 디지털 신호를 획득 및 출력할 수 있습니다. 이 장치는 혹독한 산업 환경에서 컨트롤 캐비닛 없이 사용하기에 적합합니다.
AXL E PN IOL4/0 DIO8 M12 6M-L
-
통신 모듈
1300923
Axioline E, IO-Link 마스터 및 디지털 I/O 장치, PROFINET, M12 커넥터, D-코딩, IO-Link 포트 클래스 A: 4, 연결 방법: M12 커넥터, A-코딩, 연결 기술: 3선, 클래스 A 포트용 핀 2의 디지털 입력: 4, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP65/IP67/IP69
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 212 mm |
| 깊이 | 30.2 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 하우징 소재 | 아연 다이 캐스트 |
| PROFINET | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 100 Mbps (자동 협상 있음) |
| 시스템 고유 프로토콜 | PROFINET 프로토콜 LLDP |
| PROFINET 프로토콜 MRP 클라이언트 | |
| PROFINET 프로토콜 DCP | |
| PROFINET 프로토콜 DCE/RPC | |
| 지원 프로토콜 | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| 업데이트 속도 | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| 지원되는 기능 | I&M 기능 |
| Device ID | 0180hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 클래스 A 포트용 핀 2의 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 및 3 |
| 입력 수 | 4 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 2.5 mA |
| 입력 필터 시간 | < 1000 µs |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 및 3 |
| 입력 수 | 8 |
| 케이블 길이 | 최대 30 m (센서의 경우) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 2.5 mA |
| 채널당 센서 전류 | 최대 2 A (US에서) |
| 총 센서 전류 | 최대 2 A (장치별) |
| 입력 필터 시간 | 3000 µs |
| 1000 µs (기본값) | |
| < 100 µs (필터 비활성화됨) | |
| 보호 회로 | 극성 보호; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 과부하 방지; 예 | |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력(DI) 모드의 IO-Link 포트 |
| 입력 수 | 최대 4 (EN 61131-2 타입 1 및 3) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 공칭 입력 전류 | 타입 2.5 mA |
| 입력 필터 시간 | 5 ms |
| IO-Link | |
| 포트 수 | 4 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 포트 타입 | 클래스 A |
| 사양 | V1.1.2 |
| 싸이클 시간 | 500 µs |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | -29 V ... -17 V |
| 출력 전류 | 500 mA (출력당) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (US에서) |
| 출력 전압 범위 | 최소 UA - 1 V ... 최대 UA |
| 최소 부하 | 10 kΩ |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 48 VA (공칭 전압에서 1.2 H, 12 Ω,, 사용 카테고리 DC-13) |
| 공칭 로드, ohmic | 48 W (12 Ω, 정격 전압 시) |
| 스위칭 빈도 | 최대 1 초당 (유도성 부하) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 아니오 |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 신호 지연 | 최대 100 µs (스위치를 켠 경우) |
| 최대 100 µs (스위치를 끈 경우, 최소 50 mA 부하 전류) | |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | < 1 mA |
| 디지털 | |
| 출력 설명 | 디지털 출력(DO) 모드의 IO-Link 포트 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 최대 4 |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 200 mA |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 제품군 | Axioline E |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 공급: IO-Link | |
| 명칭 | IO-Link 포트 공급 |
| I/O 공급용 정격 전압 | 24 V DC |
| 모든 IO-Link 포트용 정격 전류 | 최대 500 mA (L+/L- (핀 1 및 핀 3)) |
| 허용 케이블 길이 | < 20 m (센서의 경우) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 공급: 센서 | |
| 명칭 | 로직, 센서 및 액추에이터의 공급(US) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, L-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-111에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 5 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 100 mA |
| 최대 16 A | |
| 보호 | 최대 16 A |
| 공급: 액추에이터 | |
| 명칭 | 추가 장치용 액추에이터의 공급(UA) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, L-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-111에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 5 |
| 공급 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 4 mA |
| 최대 16 A | |
| 보호 | 최대 16 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급(로직 및 센서 공급 US) / 기능적 접지 | 800 V DC, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급 UA) / 24 V 공급(로직 및 센서 공급 US) | 800 V DC, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급 UA) / 기능적 접지 | 800 V DC, 1 분 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (내충격성 레벨) | |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % |
| 테스트(유해 가스) | |
| 테스트 표준 | IEC 60068-2-60:2015 방법°4 |
| 온도 | 25 °C ±1 K |
| 습도 (상대) | 75 % ±3 % |
| 테스트 기간 | 14 일 |
| 볼륨 집중도 H2S (황화수소) | 10 ppb ±5 ppb |
| 볼륨 집중도 NO2 (이산화질소) | 200 ppb ±20 ppb |
| 볼륨 집중도 Cl2 (염소) | 10 ppb ±5 ppb |
| 볼륨 집중도 SO2 (아황산 가스) | 200 ppb ±20 ppb |
| 테스트 (염수 분무) | |
| 테스트 표준 | DIN EN 60068-2-52 |
| 싸이클 수 | 4 |
| 주기별 테스트 단계 | 2 |
| 테스트 기간 (합계) | 168 h |
| 테스트 단계 (염수분무) | 2 h 있음 5 % ±0.5 % NaCl, pH 값 6.5...7.2 용도 35 °C ±2 K |
| 테스트 단계 (습도) | 166 h 있음 93 % ±3 % 습도 용도 40 °C ±2 K |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 항목 번호 | 1300923 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI7NA |
| GTIN | 4063151546311 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 656 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 621 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
UCT-EM (20X9) - 스냅-인 마커 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EML (20X8) - 라벨 0800458
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y 분배기 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y 분배기 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y 분배기 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H 분배기 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y 분배기 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 전원 커넥터 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 전원 커넥터 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - 전원 커넥터 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - 전원 커넥터 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - 전원 케이블 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - 전원 케이블 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - 전원 케이블 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 전원 케이블 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - 전원 케이블 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - 전원 케이블 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - 네트워크 케이블 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - 네트워크 케이블 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - 네트워크 케이블 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - 네트워크 케이블 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - 네트워크 케이블 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - 네트워크 케이블 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - 커넥터 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - 커넥터 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 커넥터 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 커넥터 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 센서/액추에이터 케이블 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - 센서/액추에이터 케이블 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 커넥터 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 커넥터 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - 커넥터 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - 커넥터 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - 커넥터 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - 커넥터 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
NF PD IOL R - 유도성 커플러 1736165
-
NF PD IOL B - 유도성 커플러 1736167
이점
푸쉬-풀 빠른 연결 또는 스크류 연결방식 M12 커넥터를 사용한 연결
PROFINET 사양 V2.4에 따라 PROFINET 장치로 매핑(준수 클래스 C(IRT 스위치))
PROFINET 시스템 이중화 S2 지원됨
최소 1 ms 싸이클 시간으로 PROFINET 지원됨
IO-Link 사양 V1.1.2
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
100 Mbps의 전송 속도
단락-회로 및 과부하 방지
IP65/IP67/IP69 보호 등급