AXL P AI8 HART 1F - 아날로그 모듈
1052429

Axioline P, 아날로그 입력 모듈, 액티브 아날로그 입력: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, HART 기능, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

액티브 아날로그 입력 모듈
최대 8개의 HART 가능 패시브 아날로그 입력 신호를 위한 전원 공급
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 4 mA ... 20 mA
극한 주변 조건에서 사용 가능
온도 범위: -40 °C ... +70 °C
핫 스왑 가능