AXL F PSRTD8 1F - 세이프티 모듈
1374265

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 온도 기록 모듈, 기능적 세이프티, 저항 온도 센서용 입력, PROFIsafe, 피닉스컨택트 또는 지멘스 컨트롤러 연결 전용, 안전 아날로그 입력: 8 (1-채널 할당), 4 (2-채널 할당), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

1-채널 할당을 위한 안전 입력 8개
2-채널 할당을 위한 안전 입력 4개