AXL E IOL TC4/K M12 - 아날로그 모듈
2702983

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline E IO-Link/아날로그 컨버터, 4개의 아날로그 TC 입력(타입 K/J), 2선 연결 기술, 1개의 IO-Link A 포트, 24 V DC, 보호 등급 IP65

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
IO-Link A 포트
IO-Link 사양 V1.1.2
상태 인디케이터
열전대용 차동 입력 4개
측정 범위 타입 K: -270°C ... +1,372°C
측정 범위 타입 J: -210 °C ... +1200 °C
선택 가능한 해상도 0.1 K/0.01 K
2선 기술의 센서 연결
M12 케이블 글랜드, 푸쉬-인 기술
프로세스 데이터 워드의 진단 정보
마스터의 IO-Link 인터페이스를 통한 모듈 전자 장치 공급
보호 등급 IP65