AXL F IMPULSE2 XC 1H - 기능 모듈
2702655

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 기능 모듈, 위치 탐지; 차동 입력 및 차동 출력이 있는 시작/중지 인터페이스: 2, 극한 조건용 버전; 디지털 입력: 4, 24 V DC; 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

시작/중지 인터페이스가 있는 자기 변형 위치 센서용 채널 2개
채널당 5개의 스톱 이벤트
자동 파라미터 업로드
4개의 디지털 입력
저장된 장치 등급 플레이트
진단 및 상태 인디케이터
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB