유연한 PLCnext Engineer 소프트웨어 플랫폼은 PLCnext Control과 관련된 모든 엔지니어링 작업이 단일 도구에 결합되어 있는 무료 소프트웨어 도구를 제공합니다. 이 소프트웨어는 구성, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍, 세이프티 프로그래밍, 시각화 및 진단을 가능하게 하며 추가 기능을 사용하여 다른 기능 및 인터페이스를 포함하도록 확장할 수 있습니다.
PLCnext Engineer를 사용하면 고급 언어 프로그램 또는 MATLAB® Simulink® 모델을 호출하여 PLCnext Control 장치에서 시운전 및 관리할 수 있습니다. 따라서 고급 언어 코드는 표준 자동화와 편리하게 결합됩니다.
Axioline F, 인터페이스 모듈, CAN, 트랜스패어런트 프로토콜, 최대 전송 속도 1 Mbps, IP20 보호, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함