AXL SE AI4 U 0-10 - 아날로그 모듈
1088104

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 4, 0 V ... 10 V, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

4개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 12비트
각 입력에 대한 대체 값 동작 파라미터화 가능
저장된 장치 등급 플레이트