이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 서로 독립적인 4개의 플로팅 릴레이 N/O 접점이 있습니다. 저전압 및 초저전압 모듈을 Axioline F 스테이션 내에서 나란히 사용할 수 있습니다.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
릴레이 모듈
2700608
Axioline F, 릴레이 모듈, 릴레이 출력: 4 (플로팅), N/O 접점, 220 V DC, 230 V AC, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61850-3 및 IEEE 1613의 요구 사항 충족
4개의 단안정 릴레이
4 개의 액추에이터용 플로팅 연결
각 출력의 정격 전류: 8 A
모듈의 총 전류: 32 A(4 x 8 A)
저장된 장치 등급 플레이트