데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
인쇄 회로 기판용 원형 커넥터 및 데이터 커넥터
인쇄 회로 기판용 원형 및 데이터 커넥터는 산업용 애플리케이션과 스마트 장치 네트워킹을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. M8 및 M12 원형 커넥터와 RJ45, D-SUB, HDMI, 동축, 광섬유 또는 SPE 데이터 커넥터를 통해 미래 지향적인 데이터 전송이 가능합니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 자동 웨이브 솔더링, SMT 또는 THR 솔더링을 위한 다양한 제품과 함께 모든 일반 코딩, 접합면 및 보호 수준이 포함되어 있습니다.
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 소켓, 직선, M12, A-코딩, 웨이브 솔더링
이점
- M8 및 M12 타입의 장치 측 원형 커넥터와 RJ45에서 USB, SPE, D-SUB는 물론이고 동축 및 FO 연결에 이르는 데이터 커넥터를 포함하는 PCB를 위한 최적의 솔루션
- 차폐 및 비차폐 버전, 짝수 및 홀수 콘센트, 다양한 신호 유형 및 모든 일반적인 보호 수준을 통한 높은 수준의 유연성 제공
- 모든 산업 표준 보호 및 코딩 수준의 장치를 위한 혁신적인 연결 솔루션을 통한 빠른 연결
- 자동화된 납땜 공정을 위한 포트폴리오 버전
신제품
주요 기능
피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 위한 올바른 PCB-bound 커넥터를 제공합니다. 피닉스컨택트 포트폴리오의 특별한 이점을 누리십시오
인쇄 회로 기판용 원형 커넥터 및 데이터 커넥터 | |
---|---|
코딩 | 모든 일반 네트워크(A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)용 |
포지션 수 | 2 ~ 12 |
핀 커넥터 패턴 | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
보호 등급 | IP20 ~ IP69K |
전송 속도 | 1 ~ 10 Gbps |
센서 타입 | 범용, Ethernet, PROFINET, SPE(Single Pair Ethernet) |
피닉스컨택트가 완벽한 파트너인 이유
기계, 기계 부품 및 사용자 간의 연결 장치의 수가 점점 더 증가하고 있습니다. 이것은 공간의 크기는 그대로인 상태에서 데이터의 양만 증가한다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 컨설팅 전문가를 통해 자신의 장치 인터페이스에 적합한 솔루션을 제공 받을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 데이터 통신 전문가는 고객의 애플리케이션을 위한 지능적인 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 계획 과정에서 고객과 함께 합니다. 예를 들어, 빠른 사전 구성 및 CAD 소프트웨어용 2D/3D 데이터를 통해 장치 개발 중에 고객을 지원합니다. 또한 무료 샘플 서비스와 온라인 주문을 통해 전세계 모든 곳으로 배송되는 안정적인 물류가 지원 패키지에 포함되어 있습니다.
피닉스컨택트의 고품질 커넥터는 오래 지속되는 안정적인 장치 통신을 위해 제작되었습니다. 연결 기술에 대한 피닉스컨택트의 광범위한 역량을 통해 고객은 혁신적인 솔루션과 장기적인 제품 가용성의 이점을 누릴 수 있습니다. 제품의 품질은 표준 및 국제 승인을 넘어서는 실험실 테스트를 통해 확인됩니다.