인쇄 회로 기판용 원형 커넥터 및 데이터 커넥터

인쇄 회로 기판용 원형 커넥터 및 데이터 커넥터

인쇄 회로 기판용 원형 및 데이터 커넥터는 산업용 애플리케이션과 스마트 장치 네트워킹을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. M8 및 M12 원형 커넥터와 RJ45, D-SUB, HDMI, 동축, 광섬유 또는 SPE 데이터 커넥터를 통해 미래 지향적인 데이터 전송이 가능합니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 자동 웨이브 솔더링, SMT 또는 THR 솔더링을 위한 다양한 제품과 함께 모든 일반 코딩, 접합면 및 보호 수준이 포함되어 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1456514
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQ - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQ - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1456514

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, D-코딩, 웨이브 솔더링, 이 제품은 2026년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

이점

  • M8 및 M12 타입의 장치 측 원형 커넥터와 RJ45에서 USB, SPE, D-SUB는 물론이고 동축 및 FO 연결에 이르는 데이터 커넥터를 포함하는 PCB를 위한 최적의 솔루션
  • 차폐 및 비차폐 버전, 짝수 및 홀수 콘센트, 다양한 신호 유형 및 모든 일반적인 보호 수준을 통한 높은 수준의 유연성 제공
  • 모든 산업 표준 보호 및 코딩 수준의 장치를 위한 혁신적인 연결 솔루션을 통한 빠른 연결
  • 자동화된 납땜 공정을 위한 포트폴리오 버전
무료 샘플
피닉스컨택트의 PCB-bound 커넥터를 사용해 보십시오.

인쇄 회로 기판의 장치 측 원형 및 데이터 커넥터를 검사하고 테스트하고 싶으십니까?무료 샘플을 주문하십시오. 사용 목적에 맞는 전문가 지원과 조언을 받을 수 있습니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

지금 샘플 주문하기
인쇄 회로 기판(PCB)용 원형 및 데이터 커넥터

신제품

THR용 앵글 M12 장치 커넥터
솔더링 공정용 M12 장치 커넥터
Filtered RJ45 PCB 커넥터

THR용 앵글 M12 장치 커넥터

생산 효율성 향상

M12 포맷의 90° 앵글 커넥터는 자동화된 생산을 위해 설계되었으며 효율적인 마운팅 프로세스를 가능하게 합니다. 새로운 커넥터는 앵글 디자인이 적용되어 PCB에 유연하게 배치할 수 있으며, 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 앵글 설계
  • 리플로우(THR) 공정용
  • 최대 250 V의 전압
  • 최대 4 A의 전류
  • A, B 및 D 코딩으로 제공
  • 4, 5 및 8-pos.
  • 비차폐 버전
  • 인버스 핀 커넥터 패턴

이점

  • 픽 앤 플레이스에 적합: PCB의 자동 조립으로 생산 효율성 향상
  • 최적화된 디자인: 무게 중심이 이동되어 클립을 잠그지 않고도 PCB에 "쉽게" 세울 수 있음
  • 유연성: 좁은 공간에서도 PCB에 손쉽게 배치 및 정렬
  • 모듈형: 사용 가능한 THR 하우징과 호환

솔더링 공정용 M12 장치 커넥터

미래 지향적 애플리케이션

웨이브 솔더링 공정용 무연 M12 커넥터는 예외 조항 6c 없이 RoHS II를 준수합니다. 보편적인 하위 버전 호환성으로 인해 커넥터를 기존 PCB 레이아웃에 원활하게 통합할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 250 V의 전압
  • 최대 4 A의 전류
  • A, B 및 D 코딩 버전으로 제공
  • 4 및 5핀
  • 직선 또는 앵글 설계

이점

  • 일관된 디자인-인 설계를 통한 신호 및 데이터 전송용 표준 핀 할당 및 코딩
  • 손쉬운 PCB 마운팅: 웨이브 솔더링을 위한 2-피스 커넥터
  • 견고한 조립: PCB에 고정하기 위한 잠금 클립
  • 지속 가능성 및 미래 지향성: 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따른 무연
  • 글로벌 유통 채널을 통한 전세계적 공급망

Filtered RJ45 PCB 커넥터

THT 웨이브 솔더링 및 THR 솔더링에 적합

변압기가 통합된 새로운 RJ45 PCB 커넥터는 웨이브 솔더링(THT) 및 리플로우(THR) 공정에 적합합니다. 이 제품은 최대 1 Gbps의 애플리케이션을 위한 산업용 설계의 filtered RJ45 버전이며 기존 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다.

주요 기능

  • 90° 및 180° 싱글 포트 PCB 커넥터
  • 웨이브 솔더링(THT) 및 리플로우(THR) 공정용
  • 옵션으로 제공되는 LED 및 쉴드 스프링
  • 모든 일반 Ethernet 애플리케이션을 위한 필터링 버전
  • 최대 1 Gbps의 데이터 속도
  • 견고한 산업용 설계

이점

  • 통합 필터링으로 인해 간소화된 Ethernet 설계 프로세스
  • PCB 복잡성 감소 및 EMC 위험 감소
  • 리플로우 솔더링성으로 인한 자동화 처리
  • 다양한 제품군으로 모든 애플리케이션에 이상적
  • 산업용 설계로 인해 까다로운 적용 분야에 적합

주요 기능

피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 위한 올바른 PCB-bound 커넥터를 제공합니다. 피닉스컨택트 포트폴리오의 특별한 이점을 누리십시오

인쇄 회로 기판용 원형 커넥터 및 데이터 커넥터

코딩 모든 일반 네트워크(A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)용
포지션 수 2 ~ 12
핀 커넥터 패턴 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
보호 등급 IP20 ~ IP69K
전송 속도 1 ~ 10 Gbps
센서 타입 범용, Ethernet, PROFINET, SPE(Single Pair Ethernet)

다양한 애플리케이션에 적합 피닉스컨택트의 PCB-bound 커넥터는 다양한 애플리케이션에 적합한 다목적 연결 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 여기에는 다음이 포함됩니다.

HDMI 및 USB 연결이 있는 컨트롤러
컨트롤러: USB 및 HDMI 인터페이스를 사용한 손쉬운 스타트업
5G 라우터
5G 라우터
산업용 전자 장치용 원형 커넥터
산업용 전자 장치용 원형 커넥터
데이터 인터페이스가 있는 주파수 컨버터
주파수 컨버터: RJ45 INDUSTRIAL 데이터 전송

피닉스컨택트가 완벽한 파트너인 이유

데이터 인터페이스에 대한 태그 클라우드
고객에게 적합한 커넥터에 대해 조언하는 직원
커넥터의 설계 적용 중인 고객
실험실에서 데이터 커넥터를 테스트하는 직원
데이터 인터페이스에 대한 태그 클라우드

데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.

고객에게 적합한 커넥터에 대해 조언하는 직원

기계, 기계 부품 및 사용자 간의 연결 장치의 수가 점점 더 증가하고 있습니다. 이것은 공간의 크기는 그대로인 상태에서 데이터의 양만 증가한다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 컨설팅 전문가를 통해 자신의 장치 인터페이스에 적합한 솔루션을 제공 받을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 데이터 통신 전문가는 고객의 애플리케이션을 위한 지능적인 솔루션을 제공합니다.

커넥터의 설계 적용 중인 고객

피닉스컨택트는 계획 과정에서 고객과 함께 합니다. 예를 들어, 빠른 사전 구성 및 CAD 소프트웨어용 2D/3D 데이터를 통해 장치 개발 중에 고객을 지원합니다. 또한 무료 샘플 서비스와 온라인 주문을 통해 전세계 모든 곳으로 배송되는 안정적인 물류가 지원 패키지에 포함되어 있습니다.

실험실에서 데이터 커넥터를 테스트하는 직원

피닉스컨택트의 고품질 커넥터는 오래 지속되는 안정적인 장치 통신을 위해 제작되었습니다. 연결 기술에 대한 피닉스컨택트의 광범위한 역량을 통해 고객은 혁신적인 솔루션과 장기적인 제품 가용성의 이점을 누릴 수 있습니다. 제품의 품질은 표준 및 국제 승인을 넘어서는 실험실 테스트를 통해 확인됩니다.

기술

IIoT를 위한 핵심 기술인 SPE(Single Pair Ethernet)
구리 기반 데이터 케이블링
광섬유 케이블
통신 및 전송 기술
연결 기술
PCB 조립
IIoT를 위한 핵심 기술인 SPE(Single Pair Ethernet)

센서에서 클라우드까지 엔드-투-엔드 데이터 및 전력 전송의 핵심인 SPE(Single Pair Ethernet) 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

SPE 기술에 대한 추가 정보
구리 기반 데이터 케이블링

입증된 구리 기반 기술을 통해 안정적인 데이터 전송의 이점을 누리십시오.

구리 기반 데이터 케이블에 대한 추가 정보
광섬유 케이블

광섬유 케이블을 통한 데이터의 광 전송은 수 킬로미터에 걸쳐 최대 40 Gbps의 데이터 속도를 가능하게 합니다.

FO 기술에 대한 추가 정보
통신 및 전송 기술

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: 안전한 통신을 위한 미래 경쟁력을 보장하는 전송 기술.

통신 및 전송 기술에 대한 추가 정보
연결 기술

푸쉬-인 연결과 멀티 전선 연결부터 검증된 스크류 연결에 이르는 다양한 연결 기술에 대해 알아보십시오.

연결 기술에 대한 추가 정보
PCB 조립

프로세스 안정성을 갖춘 효율적인 PCB 조립: 피닉스컨택트의 장치 연결 기술은 수동, 반자동 및 완전 자동 생산에 적합합니다.

PCB 조립에 대한 추가 정보