CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL 승인됨
승인 ID: FILE E 192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 상단부 | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |