PAI-4 - 테스트 어댑터
3030925

테스트 어댑터, DIN EN 50274에 따른 삽입 시 의도하지 않은 직접 접촉에 의한 터치손상방지, 4 mm 테스트 플러그 및 8.2 mm 간격의 단자대용, 핀 수: 1, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

테스트 소켓의 외부 직경이 작기 때문에 터치손상방지 세이프티 플러그를 사용할 수도 있습니다.
직경이 4 mm인 테스트 플러그를 기능 샤프트에 안정적으로 연결할 수 있습니다.
직경 4 mm의 세이프티 테스트 플러그 수용을 위한 테스트 어댑터