XT 2,5-TWIN-MT - 나이프 스위치 단자대
1462720

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

손 쉽고 공구가 필요 없는 Push-X 기술로 사용 편의성 극대화
페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선을 빠르게 설치
나이프 분리 구현을 통한 편리한 회로 분리
개방형 클램핑 챔버로 현장에서 신속한 배선 보장
전선 연결의 명확한 식별
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
수동 및 자동 배선에 최적화