ST 2,5-TWIN-MT/1P - 나이프 스위치 단자대
3040766

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 1차 레벨 연결 왼쪽, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

철도 애플리케이션용으로 테스트됨
5.2 mm에 불과한 설계 폭