가운데 전선 부품, 결합 핀이 있는 왼쪽 하우징, 커버가 없는 오른쪽 개방형
SPV 2,5/ 1-M GNYE
-
커넥터
3041079
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 4 mm2, 색상: 녹색-노란색
제품의 세부 정보
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40019518| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
| 단선 전용 | 500 V | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505호환 가능한 제품
이점
케이블 하우징을 플러그에 스냅할 수 있습니다(아래 그림 참조).
스프링 케이지 연결방식 플러그는 단일 포지션 플러그 부품과 함께 스냅하여 현장에서 직접 조립됩니다.
자체 조립용 ST-COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨