SPV 2,5/ 1 GNYE - 커넥터
3061020

커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 4 mm2, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

넓은 라벨링 표면 옵션
실용적인 키 연결 옵션
철도 애플리케이션용으로 테스트됨