CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62997정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 76 A | 0.5 - 16 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40050357정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 76 A | 0.5 - 16 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |