AB-PTI 16/S
-
지지 브래킷
3214022
지지 브래킷, 깊이: 43.4 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 77.7 mm, 색상: 파랑
지지 브래킷, 깊이: 43.4 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 77.7 mm, 색상: 파랑
| 제품 타입 | 지지 브래킷 |
| 폭 | 2.2 mm |
| 높이 | 77.7 mm |
| 깊이 | 43.4 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 항목 번호 | 3214022 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356702201 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 7.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 7.095 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
| ETIM 10.0 | EC001166 |
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.045 kg CO2e |