CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |