PTPOWER 35-3L/N-F
-
고전류 단자대
3212073
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 파워-턴 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/파란색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 고전류 단자대 |
핀 수 | 4 |
간격 | 16 mm |
연결 수 | 8 |
행 수 | 1 |
전위 | 4 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
레벨당 연결 수 | 8 |
정격 전선 | 35 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 2 |
스트리핑 길이 | 25 mm |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 12 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 12 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
정격 전류 | 125 A |
최대 부하 전류 | 125 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
정격 전압 | 1000 V |
정격 전선 | 35 mm² |
플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 12 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
작동 온도 범위 | -60 °C ... 110 °C |
Ex 인증 액세서리 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-16 / 3005963 |
브리지 데이터 | 89 A (25 mm²) |
Ex 온도 증가 | 40 K (120 A/35 mm²) |
브리지를 사용한 브리징 | 690 V |
정격 절연 전압 | 660 V |
출력 | (영구) |
Ex 레벨 일반 | |
정격 전압 | 690 V |
정격 전류 | 109 A |
최대 부하 전류 | 109 A |
볼륨 저항 | 0.16 mΩ |
Ex 연결 데이터 일반 | |
페룰 길이 | 25 mm |
스트리핑 길이 | 25 mm |
정격 전선 | 35 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 2 |
연결 용량 단선 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
연결 용량 AWG | 12 ... 2 |
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 6 mm² |
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 35 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 64 mm |
높이 | 68.3 mm |
드릴 홀 간격 | 108 mm |
홀 직경 | 5.5 mm |
간격 | 16 mm |
색상 | 다색 |
회색 (RAL 7042) | |
파란색 (RAL 5015) | |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
기술 데이터 | |
보어 홀 간격 | 108 mm |
주변 조건 | |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
항목 번호 | 3212073 |
패키지 단위 | 2 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE2211 |
GTIN | 4046356869799 |
개당 중량(패키지 포함) | 371.95 g |
개당 중량(패키지 제외) | 358.2 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - 리듀싱 브리지 3032170
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030900
-
RB ST 35-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030899
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1212508
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 크림핑 플라이어 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 크림핑 플라이어 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 크림핑 플라이어 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 크림핑 플라이어 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 크림핑 플라이어 1212041
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072
-
CEC PTPOWER 35/50 - 커버 1056086
-
PAI-ST 35/1000MM - 테스트 어댑터 3029994
-
PTPOWER-IL - 마운팅 소재 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809997
-
ZBF10 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810025
-
UC-TMF 10 - 단자대용 마커 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0824662
-
UCT-TMF 10 - 단자대용 마커 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0829679
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
A 10 -25 - 페룰 1090628
-
A 16 -25 - 페룰 1090632
-
A 25 -25 - 페룰 1090634
-
AI 35 -25 RD - 페룰 3200713
이점
이제 큰 크기의 전선도 고전류 단자대에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.