PAI-ST 35/1000MM - 테스트 어댑터
PAI-ST 35/1000MM
-
테스트 어댑터
3029994
테스트 어댑터, 핀 수: 1, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
테스트 어댑터, 몰딩 케이블 있음, 1 m 길이
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 소켓
핀 수
1
전기적 속성
정격전류 I
N
24 A
연결 데이터
연결 타입
플러그-인 연결
케이블 사이즈, 연선
2.5 mm² ...
치수
폭
6.9 mm
높이
10.8 mm
깊이
56.9 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PA
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3029994
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
BE2Z3X
GTIN
4046356662239
개당 중량(패키지 포함)
37.075 g
개당 중량(패키지 제외)
37.075 g
관세 번호
85444290
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000