CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 6 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-63052정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 A | 0.5 - 10 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
20 - 6 | ||||
사용 그룹 C | ||||
20 - 6 | ||||
사용 그룹 F | ||||
20 - 6 |
LR
승인 ID: LR2371832TANK
승인 ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40039006정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 A | 0.5 - 10 | |||
단선 전용 | 57 A | 0.5 - 16 |
PRS
승인 ID: TE/2107/880590/21ABS
승인 ID: 21-2192245-PDADNV
승인 ID: TAE000010TcUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 6 |
EAC Ex
승인 ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
승인 ID: IECEx SEV13.0005UUL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 6 |