PAI-4-N GY
-
테스트 어댑터
3032871
4 mm 테스트 어댑터, 5.2 mm, 6.2 mm 및 8.2 mm 핀 간격의 단자대용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
테스트 소켓의 외부 직경이 작기 때문에 터치손상방지 세이프티 플러그를 사용할 수도 있습니다.
직경이 4 mm인 테스트 플러그를 기능 샤프트에 안정적으로 연결할 수 있습니다.
직경 4 mm의 세이프티 테스트 플러그 수용을 위한 테스트 어댑터