EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425cULus Recognized
승인 ID: E60425cULus Recognized
승인 ID: E60425CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 |