DMET 5X20 - 피드스루 커넥터
DMET 5X20
-
피드스루 커넥터
3032075
퓨즈 단자대에서 사용하기 위한 5 x 20 mm 유리 튜브 퓨즈 인서트 모양의 피드스루 금속
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지 바
핀 수
1
전기적 속성
퓨즈
6.3 A
소재 사양
색상
은색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3032075
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4017918937041
개당 중량(패키지 포함)
3.28 g
개당 중량(패키지 제외)
3.204 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.006 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말