UK 2,5 N YE - 단자대
3038011

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

NS 35... 및 NS 32... DIN 레일에서 사용할 수 있는 범용 풋
UK 범용 스크류 단자대 시리즈는 다음과 같은 실제 적용을 위한 중요한 특징을 제공합니다.
단자대 중앙의 고정 브리지 또는 클램핑 공간의 삽입 브리지를 통한 전위 분배